
calcActive())">
EasyLogic PFC Capacitor, 30.3/36.4 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS303A364B44
THB 7,094.10
THB 4,147.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BLRCS303A364B44
EasyLogic PFC Capacitor, 30.3/36.4 kvar - 440 V - 50/60Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
EasyLogic PFC Capacitor, 30.3/36.4 kvar - 440 V - 50/60Hz
THB 7,094.10
THB 4,147.00
คำอธิบาย
EasyCan capacitor are designed to work in slightly polluted netwroks with Detuned reactors. These capacitors are used for standard operating conditions, and when no significant non-linear loads are present. These capacitor are the right choice to maximize the savings in an electrical system which is stable. This capacitor provides a rated output power of 30.3 kVar at 440V AC, 50 Hz. Fastening assured by a ClampTite terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 2.3 kg.
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | BLRCS303A364B44 |
ประเภทสินค้า | standard duty capacitor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.3 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyCan |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 28.5 x 37.3 x 57.4 cm |