คาปาซิเตอร์ รุ่น EasyCan - 5/6 kvar - 400 V - 50/60Hz

BLRCS050A060B40

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • EasyCan capacitor are designed to work in slightly polluted netwroks with Detuned reactors
  • These capacitors are used for standard operating conditionsand when no significant non-linear loads are present
  • These capacitor are the right choice to maximize the savings in an electrical system which is stable
  • This capacitor provides a rated output power of 4.5 kVar at 380V AC50 Hz
  • Fastening assured by a double Faston terminal
  • This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2
  • The case product weight is 0.9 kg

รายละเอียดสินค้า

Activity DPLVP
หมายเลขส่วนประกอบ BLRCS050A060B40
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Standard duty capacitor
ประเภทสินค้า EasyCan
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 890 g
ชนิดของสินค้า Capacitor
กลุ่มสินค้า EasyCan
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 28.5 x 27 x 11 cm
เฟส 3-Phase
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz 5.00 kvar
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 60 Hz 6.00 kvar
Rated Voltage 400 V

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

EasyCan Capacitor - 10.4/12.5 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCS104A125B40

สินค้าหมด

Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 6
VPL06N

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,923.00
THB 18,111.00
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 12
VPL12N

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 37,664.00
THB 22,025.00