
calcActive())">
คาปาซิเตอร์ รุ่น EasyCan - 10.4/12.5 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCS104A125B40
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BLRCS104A125B40
คาปาซิเตอร์ รุ่น EasyCan - 10.4/12.5 kvar - 400 V - 50/60Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- EasyCan capacitor are designed to work in slightly polluted netwroks with Detuned reactors
- These capacitors are used for standard operating conditionsand when no significant non-linear loads are present
- These capacitor are the right choice to maximize the savings in an electrical system which is stable
- This capacitor provides a rated output power of 9.4 kVar at 380V AC50 Hz
- Fastening assured by a ClampTite terminal
- This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2
- The case product weight is 1.2 kg
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | BLRCS104A125B40 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Standard duty capacitor |
ประเภทสินค้า | EasyCan |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.391 kg |
ชนิดของสินค้า | Capacitor |
กลุ่มสินค้า | EasyCan |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 29.5 x 13.5 x 13 cm |
เฟส | 3-Phase |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 10.40 kvar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 60 Hz | 12.50 kvar |
Rated Voltage | 400 V |