
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, yellow, Ø22, integral LED, screw clamp terminals, 30 V AC/DC
XA2EVC8LC
รายละเอียดสินค้า
Activity |
IDSIG |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
30.0 g |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
กลุ่มสินค้า |
Easy Harmony XA2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
15.8 x 6.4 x 5.8 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Extended Warranty
รีวิว
สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ