
calcActive())">
Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, yellow, Ø22, integral LED, screw clamp terminals, 12 V AC/DC
XA2EVJ8LC
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2EVJ8LC
Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, yellow, Ø22, integral LED, screw clamp terminals, 12 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 30.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon Easy M200 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.8 x 6.4 x 5.8 cm |