
calcActive())">
USB Charger, AvatarOn, Type A+C, 45 W, Wine gold
E832USB45_WG
THB 2,140.00
THB 1,801.00
THB 2,140.00
THB 2,140.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E832USB45_WG
USB Charger, AvatarOn, Type A+C, 45 W, Wine gold
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E832USB45_WG |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 160g |
Discount Percentage Max Val | 0-10 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.6 x 8.6 x 4.2 cm |
Pincode Group | Thailand |