
calcActive())">
Cable ends, Linergy TR cable ends, single conductor, black, 1.5mm², medium size, 10 sets of 100
DZ5CE015
THB 12.84
THB 9.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DZ5CE015
Cable ends, Linergy TR cable ends, single conductor, black, 1.5mm², medium size, 10 sets of 100
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Cable ends, Linergy TR cable ends, single conductor, black, 1.5mm², medium size, 10 sets of 100
THB 12.84
THB 9.00
คำอธิบาย
Linergy cable end insulated without marker tag holder. It applied to single conductor with 1.5 mm² cable cross section. It has black surface treatment. It is medium size without marker tag holder. Packing by string of bags and quantity per set is 10 sets of 100. Ambient air temperature for operation is from -20 to 105 °C. It conforms to NF C 63-023 standard. It is UL certified. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DZ5CE015 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | DZ5, AZ5, AR1, AT1 |