
calcActive())">
Cable ends, Linergy TR cable ends, single conductor, green, 0.34mm², medium size, 10 sets of 100
DZ5CE003
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DZ5CE003
Cable ends, Linergy TR cable ends, single conductor, green, 0.34mm², medium size, 10 sets of 100
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CABLE END 0,34
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DZ5CE003 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | DZ5, AZ5, AR1, AT1 |