
calcActive())">
Cable end, Linergy TR cable ends, single conductor, white, 16mm², medium size, for clip-in, 10 sets of 100
DZ5CA162
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DZ5CA162
Cable end, Linergy TR cable ends, single conductor, white, 16mm², medium size, for clip-in, 10 sets of 100
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Linergy cable end insulated for clip-in marker. It applied to single conductor with 16 mm² cable cross section. It has white surface treatment. It is medium size for additional marker tag holder. Packing by bag and quantity per set is set of 100. Ambient air temperature for operation is from -20 to 105 °C. It conforms to NF C 63-023 standard. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DZ5CA162 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | DZ5, AZ5, AR1, AT1 |