
calcActive())">
TeSys F - Rectifier for LC1-F contactor - 110...127 V / 220...240 V
DR5TE4U
THB 19,153.00
THB 9,768.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DR5TE4U
TeSys F - Rectifier for LC1-F contactor - 110...127 V / 220...240 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys F - Rectifier for LC1-F contactor - 110...127 V / 220...240 V
THB 19,153.00
THB 9,768.00
คำอธิบาย
TeSys F rectifier kit, for DC coils supplied from an AC voltage 110V-240V 40-400Hz. To be associated with DC coils LX4F8, LX9FJ, LX9FK, LX9FL with voltage codes F7, FE7, G7, L7, M7, P7, U7. It conforms to RoHS/REACh regulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DR5TE4U |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |