
calcActive())">
LED bulb, Harmony XVM, super bright, BA 15d, orange, steady light, 24V AC/DC
DL2EDB8SB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL2EDB8SB
LED bulb, Harmony XVM, super bright, BA 15d, orange, steady light, 24V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady orange light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments. It weighs 20g.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL2EDB8SB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVM |