
calcActive())">
LED bulb, Harmony XVM, super bright, BA15d, green, steady light, 24V AC DC
DL2EDB3SB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL2EDB3SB
LED bulb, Harmony XVM, super bright, BA15d, green, steady light, 24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony super bright LED with integral light diffuser provides a steady green light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for tower lights. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments. It weighs 20g. It is compatible with Harmony XVM.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL2EDB3SB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Signaling solutions |