Harmony XB4, LED bulb, BA 9s, red, 24 V AC/DC

DL1CJ0244

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB4 Integral LED is supplied with 24V AC/DC BA9s base and provides red light. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 illuminated push buttons. It is easily installed into a standard 22mm diameter controls and signalling units. Its simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. It is designed to fit with a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. It features high brightness for easy identification of function and operation mode.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ DL1CJ0244
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Tightening tool for fixing nutplasticblack
ZB5AZ905

สินค้าหมด

Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 2 flush push buttons Ø22, marked I O, 1 NO + 1 NC
XALD213

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,418.20
THB 1,330.00
Bulb extractor- Harmony XB4- with BA9s base fitting- for 22mm and 30mm
XBFX13

สินค้าหมด

Wall mounted polyester enclosure- Thalassa PLM- plain door- 430x330x200mm- IP66- IK10- RAL 7035
NSYPLM43G

สินค้าหมด