
calcActive())">
Harmony XB4, Neon bulb, BA 9s, clear, 230 V AC
DL1CF220
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1CF220
Harmony XB4, Neon bulb, BA 9s, clear, 230 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony spare neon bulb is fitted with BA9s base 2.6W. This spare incandescent bulb is a lighting accessory for Harmony illuminated push buttons. It is supplied 220V to 240V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation. It weighs 2g. It is compatible with Harmony XB4, XB5, XB7. It is sold in lots of 10.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL1CF220 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |