Harmony XB4, Incandescent bulb, BA 9s, clear, 130 V AC/DC

DL1CE130

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony spare incandescent bulb is fitted with BA9s base 2.4W. This spare incandescent bulb is a lighting accessory for Harmony illuminated push buttons. It is supplied 120V to 130V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation. It weighs 2g. It is compatible with Harmony XB4, XB5, XB7. It is sold in lots of 10.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ DL1CE130
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Tightening tool for fixing nutplasticblack
ZB5AZ905

สินค้าหมด

Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 2 flush push buttons Ø22, marked I O, 1 NO + 1 NC
XALD213

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,418.20
THB 1,330.00
Bulb extractor- Harmony XB4- with BA9s base fitting- for 22mm and 30mm
XBFX13

สินค้าหมด

Wall mounted polyester enclosure- Thalassa PLM- plain door- 430x330x200mm- IP66- IK10- RAL 7035
NSYPLM43G

สินค้าหมด