
calcActive())">
Incandescent bulb, Harmony XVB, BA 15d, 7W, 230V AC/DC
DL1BEM
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1BEM
Incandescent bulb, Harmony XVB, BA 15d, 7W, 230V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This product is part of the Harmony XVB range, an offer of Ø 70mm modular beacons and tower lights." "This incandescent bulb comes with BA 15d base, supply voltage of 230V AC/DC and 7W power dissipation." "It offers steady signaling." "It is an IP66 rated product." "It weighs 0.09kg." "It is suitable for machine manufacturers, travelling cranes, trolleys, motorway tolls, cash registers and distribution switchboard applications." "This product is certified by CE, UKCA, CCC, CSA, EAC and UL." "This incandescent bulb is compatible with Harmony XVB, Harmony XVD and Harmony XVP." "It is sold in 10 per indivisible quantity." "This totally modular and simple setup offers ease of mounting, fixing, maintenance and servicing. Also, it offers high performance and a wide choice of units." "Harmony XVB Ø 70mm modular beacons and tower lights are robust in performance give visual and audible signal about the machine status at 360°."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL1BEM |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |