
calcActive())">
Incandescent bulb, Harmony XVB, BA 15d, 7W, 24V AC/DC
DL1BEB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1BEB
Incandescent bulb, Harmony XVB, BA 15d, 7W, 24V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony spare incandescent bulb is fitted with BA15d base 6.5W. This spare incandescent bulb is a lighting accessory for beacon and indicator bank. It is supplied 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation. It weighs 90g. It is compatible with Harmony XVD, Harmony XVP, and Harmony XVB. It is sold in lots of 10.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL1BEB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |