
calcActive())">
LED bulb, Harmony XVB, BA15d, orange, steady light, 120V AC
DL1BDG5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1BDG5
LED bulb, Harmony XVB, BA15d, orange, steady light, 120V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVB spare protected LED bulb is supplied with120V AC and provides a steady orange light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for beacon and indicator bank. It provides a steady orange light thanks to its high endurance LED. It is compatible with Harmony XVD, Harmony XVP, and Harmony XVB. Its simple and modular design allows easy installation. It features high brightness for easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments. It also features high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL1BDG5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |