
calcActive())">
LED bulb, Harmony XVB, BA 15d, orange, steady light, 24V AC/DC
DL1BDB5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1BDB5
LED bulb, Harmony XVB, BA 15d, orange, steady light, 24V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony spare protected LED bulb provides a steady orange light. This spare integral LED bulb is a lighting accessory for beacon and indicator bank. It is supplied with 24V AC/DC. Its simple and modular design allows easy installation, and its high brightness enables easy identification of function and operation mode, even in brightly lit environments. It also features high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes. It weighs 15g. It is compatible with Harmony XVD, Harmony XVP, and Harmony XVB. It is sold in lots of 10.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL1BDB5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |