
calcActive())">
Incandescent bulb, Harmony XB4, BA15d, clear, steady light, 6W, 110V AC
DL1BA110
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1BA110
Incandescent bulb, Harmony XB4, BA15d, clear, steady light, 6W, 110V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony DL1BA110 is n incandescent bulb with BA15d base, 110V AC. This is a lighting accessory for Harmony range.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL1BA110 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |