
calcActive())">
discrete I/O module, Modicon TM3, 32 IO, 16 digital inputs, 16 digital outputs, screw
TM3RDM32R
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TM3RDM32R
discrete I/O module, Modicon TM3, 32 IO, 16 digital inputs, 16 digital outputs, screw
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 292 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon TM3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.3 x 7.2 x 12.4 cm |