
calcActive())">
ด้ามจับแบบหมุนโดยตรง ด้ามจับสีดำ IP40 สำหรับ ComPact NSX 400/630
LV432597
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV432597
ด้ามจับแบบหมุนโดยตรง ด้ามจับสีดำ IP40 สำหรับ ComPact NSX 400/630
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
It is a direct rotary handle for Compact NSX 400/630PowerPact Multistandard L frames and EasyPact CVS 400/630 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a standard black handle. There is an indication of the three device positions O (OFF)I (ON) and tripped. The degrees of protection are IP40 and IK07. This rotary handle is padlockable in the OFF position using 1 to 3 padlocks not supplied (shackle diameter 5 to 8mm). As an optionit is possible to install a Ronis or Profalux keylock on the base of the handle to obtain the same function as with a padlock.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV432597 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Rotary handle |
ประเภทสินค้า | Compact NSX <630 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 500 g |
กลุ่มสินค้า | Compact NSX |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15 x 16 x 10 cm |