
calcActive())">
สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์ เปิด - ปิด ในตัว สำหรับหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
3031H500M/K
THB 1,294.70
THB 952.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
3031H500M/K
สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์ เปิด - ปิด ในตัว สำหรับหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์หรี่ไฟ มีสวิตช์ เปิด - ปิด ในตัว สำหรับหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
THB 1,294.70
THB 952.00
คำอธิบาย
Dimmer Switch Module, Concept, 500W, with Rotary On/Off, Horizontal
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3031H500M/K |
ประเภทสินค้า | Dimmer |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33 x 23 x 46 mm |
Pincode Group | Thailand |