
calcActive())">
Fuse carrier, TeSys DF, 3P, 50A, 690VAC, fuse size 14x51mm
DF143C
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DF143C
Fuse carrier, TeSys DF, 3P, 50A, 690VAC, fuse size 14x51mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys DF modular fuse carrier, 3 poles (3P), for protection of control circuits up to 50A/690V. To be used with 14x51mm fuse links with stricker up to 50A and short circuit current up to 120kA@400V. To be equipped with an early break auxiliary contact module DF14AM* (to be ordered separately). Compact (79mm width), it can be used in modular panels, clipping on 35mm DIN rail, connection by screw terminals. Fuse links with striker (14x51mm aM, gG type) and add-on auxiliaries (fuse carrier assembly kits, clip-in markers) are available (to be ordered separately). Sold in lots of 2 units. Multi standards certified (IEC, UL recognized, CSA, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DF143C |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys DF, LS1/GK1 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 79 x 110.8 mm |