Fuse carrier, TeSys DF, 2P, 32A, 690VAC, fuse size 10x38mm
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DF102 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys DF, LS1/GK1 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 79.5 mm |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DF102 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys DF, LS1/GK1 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 79.5 mm |