
calcActive())">
Fuse carrier, TeSys DF, 1P, 32A, 690VAC, fuse size 10x38mm
DF101
THB 331.70
THB 169.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DF101
Fuse carrier, TeSys DF, 1P, 32A, 690VAC, fuse size 10x38mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Fuse carrier, TeSys DF, 1P, 32A, 690VAC, fuse size 10x38mm
THB 331.70
THB 169.00
คำอธิบาย
TeSys DF modular fuse carrier, 1 pole (1P), for protection of control circuits up to 32A/690V. To be used with 10x38mm fuse links up to 32A and short circuit current up to 120kA@400V. Compact (17.5mm width), it can be used in modular panels, clipping on 35mm DIN rail, connection by screw clamp terminals, padlockable without accessory. Fuse links (10x38mm aM, gG type) and add-on auxiliaries (fuse carrier assembly kits, clip-in markers) are available (to be ordered separately). Sold in lots of 12 units. Multi standards certified (IEC, UL recognized, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DF101 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys DF, LS1/GK1 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 17.5 x 79.5 mm |