
calcActive())">
Data socket, Vivace, cat 6, with shutter, 1 gang, aluminium silver
KB31RJ6_AS
THB 695.50
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

KB31RJ6_AS
Data socket, Vivace, cat 6, with shutter, 1 gang, aluminium silver
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Data socket, Vivace, cat 6, with shutter, 1 gang, aluminium silver
THB 695.50
คำอธิบาย
This Schneider Electric Vivace device is a data socket with shutter cat 6 1 gang aluminium silver. This one gang data socket applies RJ45 Cat6 UTP connector. It has a shutter on the coverplate to prevent dust ingress and foreign object insertion. This device enables flush mounting. The dimensions are (W) 86mm x (H) 86mm and embedding depth of 35mm. The color of this device is aluminium silver. Its made of polycarbonate material. The operating temperature is from -5°C up to +40°C with 0% to 95% relative humidity. The Vivace switch and socket set is a robustly constructed range built to perfectly complement the modern lifestyle. A slim, trim profile, pleasing to the eye, clean and refined Vivace switch and socket with geometrically balanced design, are available in white and aluminium silver colors. This device is compliant with TIA/EIA 568 standard.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 83.7 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Vivace |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 83.7 g |