
calcActive())">
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.6 พร้อมม่านนิรภัย
M3T1RJ6M_GY
THB 372.36
THB 283.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T1RJ6M_GY
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.6 พร้อมม่านนิรภัย
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.6 พร้อมม่านนิรภัย
THB 372.36
THB 283.00
คำอธิบาย
Data socket, AvatarOn A, RJ45, cat6, shuttered, Grey
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1RJ6M_GY |
ประเภทสินค้า | Data Socket With Shutter |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.0 g |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 39.1 x 69.3 x 23.1 mm |
Pincode Group | Thailand |