
calcActive())">
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5 พร้อมม่านนิรภัย
M3T1RJ5M_WE
THB 233.26
THB 177.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T1RJ5M_WE
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5 พร้อมม่านนิรภัย
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat.5 พร้อมม่านนิรภัย
THB 233.26
THB 177.00
คำอธิบาย
Data socket, AvatarOn A, RJ45, cat5e, shuttered, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1RJ5M_WE |
ประเภทสินค้า | Data Socket With Shutter |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 15.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 32.9 x 69.3 x 23.1 mm |
Pincode Group | Thailand |