
calcActive())">
Thermistor probe, TeSys LT3, integrated triple probe, 110°C, 0 to 2.5V, bulk qty
DA1TT110
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DA1TT110
Thermistor probe, TeSys LT3, integrated triple probe, 110°C, 0 to 2.5V, bulk qty
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
PTC TRIPLE SENSOR 110\C
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DA1TT110 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LT3 |