
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 800 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. สำหรับบาร์ขนาด 32x65
METSECT5MD080
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5MD080
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 800 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. สำหรับบาร์ขนาด 32x65
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for busbar and cablehas a line rated current of 800 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 40 mm
- Compatible with a double output for bar: 50.5 mm x 12.5 mm or 40.5 mm x 20.5 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 8 VA, class 1 maximum power: 12 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5MD080 |
ประเภทสินค้า | Current transformer |
ประเภทสินค้า | Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 370 g |
ชนิดของสินค้า | Current Transformer |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.5 x 9 x 7.5 cm |
เฟส | Cable + Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 800/5A |