
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 600 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 สำหรับบาร์ขนาด 12x50 20x40
METSECT5MD060
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5MD060
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 600 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 สำหรับบาร์ขนาด 12x50 20x40
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for busbar and cablehas a line rated current of 600 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 40 mm
- Compatible with a double output for bar: 50.5 mm x 12.5 mm or 40.5 mm x 20.5 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 6 VA, class 1 maximum power: 8 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5MD060 |
ประเภทสินค้า | Current transformer |
ประเภทสินค้า | Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 354 g |
ชนิดของสินค้า | Current Transformer |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.6 x 9 x 7 cm |
เฟส | Cable + Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 600/5A |