METSECT5MB040

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 400 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 สำหรับบาร์ขนาด 12x40 15x32

1/1
METSECT5MB040

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 400 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 สำหรับบาร์ขนาด 12x40 15x32

สินค้าหมด
Commercial Reference
METSECT5MB040
รวมภาษี
  • mixed type for cable/bar
  • Operating temperature -25 °C to +60 °C, relative humidity > 95 %
  • Compliance with standards IEC 61869-2 & VDE 0414
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 400 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 สำหรับบาร์ขนาด 12x40 15x32

คำอธิบาย

  • This current transformer tropicalised for busbar and cablehas a line rated current of 400 A and a secondary current rating of 5 A
  • This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 26 mm
  • Compatible with a double output for bar: 40.5 mm x 12.5 mm or 32.5 mm x 15.5 mm
  • Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 6 VA, class 1 maximum power: 8 VA

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    DPLVP
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    METSECT5MB040
  • ประเภทสินค้า
    Current transformer
  • ประเภทสินค้า
    Current transformer TI
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    334 g
  • ชนิดของสินค้า
    Current Transformer
  • กลุ่มสินค้า
    Current transformer TI
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    9.2 x 7.2 x 7 cm
  • เฟส
    Cable + Busbar
  • พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz
    400/5A
more specification
less specification