calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 40 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 21
METSECT5CC004
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5CC004
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 40 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 21
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
- This current transformertropicalised for cablehas a line rated current of 40 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 21 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 3 maximum power: 1 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5CC004 |
ประเภทสินค้า | Current transformer |
ประเภทสินค้า | Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 194 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Current Transformer |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.2 x 5.5 x 5.5 cm |
เฟส | Cable |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 40/5A |