
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 250 5 สำหรับบาร์ขนาด 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC025
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5MC025
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 250 5 สำหรับบาร์ขนาด 10x40 20x32 25x25
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for busbar and cablehas a line rated current of 250 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer do have a 41 mm x 41 mm opening
- Compatible with a triple output for bar: 40.5 mm x 10.5 mm or 32.5 mm x 20.5 mm or 25.5 mm x 25.5 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 3 VA, class 1 maximum power: 5 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5MC025 |
ประเภทสินค้า | Current transformer |
ประเภทสินค้า | Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 371 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Current Transformer |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.5 x 9 x 7 cm |
เฟส | Cable + Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 250/5A |