
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 200 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 21
METSECT5CC020
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5CC020
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 200 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 21
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for cable has a line rated current of 200 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 21 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 4 VA class 1 maximum power: 5.5 VA class 3 maximum power: 6 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5CC020 |
ประเภทสินค้า | Current transformer |
ประเภทสินค้า | Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 177 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ชนิดของสินค้า | Current Transformer |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.2 x 5.5 x 5.5 cm |
เฟส | Cable |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 200/5A |