
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 200 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 สำหรับบาร์ขนาด 10x32 15x25
METSECT5MA020
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5MA020
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 200 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 สำหรับบาร์ขนาด 10x32 15x25
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for busbar and cablehas a line rated current of 200 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 27 mm
- Compatible with a double output for bar: 32.5 mm x 10.5 mm or 25.5 mm x 15.5 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 4 VA, class 1 maximum power: 7 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5MA020 |
ประเภทสินค้า | Current transformer |
ประเภทสินค้า | Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 317 g |
ชนิดของสินค้า | Current Transformer |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.2 x 7.2 x 7.2 cm |
เฟส | Cable + Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 200/5A |