หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 2500 5 เอาต์พุตคู่ สำหรับบาร์ขนาด 38x127

METSECT5DB250
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This current transformer tropicalised for bus bar has a line rated current of 2500 A and a secondary current rating of 5 A
  • This current transformer do have a 38 mm x 127 mm opening
  • Compatible with a single output for bar: 127 mm x 38 mm
  • Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 20 VA, class 1 maximum power: 25 VA

รายละเอียดสินค้า

Activity DPLVP
หมายเลขส่วนประกอบ METSECT5DB250
ประเภทสินค้า Current transformer
ประเภทสินค้า Current transformer TI
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 875 g
ชนิดของสินค้า Current Transformer
กลุ่มสินค้า Current transformer TI
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 17.1 x 13.5 x 10.3 cm
เฟส Busbar
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz 2,500/5A

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว