
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 1500 5 เอาต์พุตคู่ สำหรับบาร์ขนาด 38x102
METSECT5DH150
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSECT5DH150
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 1500 5 เอาต์พุตคู่ สำหรับบาร์ขนาด 38x102
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for bus bar has a line rated current of 1500 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer do have a 40 mm x 103 mm opening
- Compatible with a single output for bar: 102 mm x 38 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 12 VA, class 1 maximum power: 15 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSECT5DH150 |
ประเภทสินค้า | Current transformer |
ประเภทสินค้า | Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 570 g |
ชนิดของสินค้า | Current Transformer |
กลุ่มสินค้า | Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13.8 x 10.6 x 10.3 cm |
เฟส | Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz | 1,500/5A |