METSECT5DD150

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 1500 5 เอาต์พุตคู่ สำหรับบาร์ขนาด 34x84

1/1
METSECT5DD150

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 1500 5 เอาต์พุตคู่ สำหรับบาร์ขนาด 34x84

สินค้าหมด
Commercial Reference
METSECT5DD150
รวมภาษี
  • vertical or horizontal bar - dual secondary terminals
  • Operating temperature -25 °C to +60 °C, relative humidity > 95 %
  • Compliance with standards IEC 61869-2 & VDE 0414
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 1500 5 เอาต์พุตคู่ สำหรับบาร์ขนาด 34x84

คำอธิบาย

  • This current transformer tropicalised for bus bar has a line rated current of 1500 A and a secondary current rating of 5 A
  • This current transformer do have a 35 mm x 84 mm opening
  • Compatible with a single output for bar: 84 mm x 34 mm
  • Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 15 VA, class 1 maximum power: 20 VA

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    DPLVP
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    METSECT5DD150
  • ประเภทสินค้า
    Current transformer
  • ประเภทสินค้า
    Current transformer TI
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    650 g
  • ชนิดของสินค้า
    Current Transformer
  • กลุ่มสินค้า
    Current transformer TI
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    14 x 10.5 x 10.5 cm
  • เฟส
    Busbar
  • พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz
    1,500/5A
more specification
less specification