
calcActive())">
CT,Volt,Split Core,Sz1,100A:0.333VAC,S4
LVCT00101S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LVCT00101S
CT,Volt,Split Core,Sz1,100A:0.333VAC,S4
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
LVCT 100 A - 0.333 V output - split core CT - Ø=16 mm x H=20 mm
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |