
calcActive())">
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<lt/>=440V,32A,220V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
LC1E3201M5
THB 2,011.60
THB 1,091.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E3201M5
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3, =440V,32A,220V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<lt/>=440V,32A,220V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
THB 2,011.60
THB 1,091.00
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 32A 15kW@440V. It provides a 220V 50Hz AC coil, 1NC built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 56mm width for standard operating rates up to 1800 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 1 Mcycles electrical durability AC-3 and 8 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-rail, No derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1E3201M5 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 443.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.2 x 5.8 x 8.5 cm |