
calcActive())">
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,12A,380V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
LC1E1201Q5
THB 963.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E1201Q5
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,12A,380V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,12A,380V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
THB 963.00
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 12A 5.5kW@440V. It provides a 380V 50Hz AC coil, 1NC built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 45mm width for standard operating rates up to 1800 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 1.4 Mcycles electrical durability AC-3 and 10 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-rail, No derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 301.0 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 301.0 g |