
calcActive())">
Contactor,Easy TeSys Control,LC1E,3P-3NO),AC-3,<=440V,12A,110V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
LC1E1201F5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E1201F5
Contactor,Easy TeSys Control,LC1E,3P-3NO),AC-3,<=440V,12A,110V AC coil,50Hz,1NC auxiliary contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Easy TeSys Control contactor 3 poles for motor applications up to 12A 5.5kW@440V. It provides a 110V 50Hz AC coil, 1NC built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 45mm width for standard operating rates up to 1800 cycles per hour.
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |