
calcActive())">
Contact Block, Harmony XPE, Preventa Safety detection, 1 step or 2 step switch, 1NO + 1NC
XE2SP4151
THB 642.00
THB 353.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XE2SP4151
Contact Block, Harmony XPE, Preventa Safety detection, 1 step or 2 step switch, 1NO + 1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contact Block, Harmony XPE, Preventa Safety detection, 1 step or 2 step switch, 1NO + 1NC
THB 642.00
THB 353.00
คำอธิบาย
This Harmony XE2SP4151 is a snap action contact block for 1 step or 2 step foot switch - 1 NC + 1 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XE2SP4151 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 21.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XPE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.5 x 3 x 4 cm |