
calcActive())">
Contact block, Harmony XAC, single contact, spring return, 1 speed, front mounting, screw clamp terminal, 1NO
ZB2BE101
THB 246.10
THB 135.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB2BE101
Contact block, Harmony XAC, single contact, spring return, 1 speed, front mounting, screw clamp terminal, 1NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contact block, Harmony XAC, single contact, spring return, 1 speed, front mounting, screw clamp terminal, 1NO
THB 246.10
THB 135.00
คำอธิบาย
This additionnal contact block for high power switching is a separate component of diameter 22mm XB4 or XB5 ranges It features a single NO contact block and screw connection type. It is easily fitted on the back of high power switching contacts ZBE50x.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB2BE101 |
ประเภทสินค้า | contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2 x 4 x 4 cm |