
calcActive())">
Contact : 1AC PF ready to close
47080
THB 3,745.00
THB 2,239.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

47080
Contact : 1AC PF ready to close
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contact : 1AC PF ready to close
THB 3,745.00
THB 2,239.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 47080 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Auxiliary contact |
ประเภทสินค้า | Masterpact NT |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 22 g |
กลุ่มสินค้า | Masterpact NT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15 x 7 x 1.8 cm |