
calcActive())">
CONTAC TO R GC 1 NO 1 NC 16 A 220 TO 240
GC1611M5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GC1611M5
CONTAC TO R GC 1 NO 1 NC 16 A 220 TO 240
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Modular contactor, TeSys GC, AC-7a, 16A, 1NO+1NC, 220 to 240VAC 50Hz coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |