
calcActive())">
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ
A3223HSMEWH
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A3223HSMEWH
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Concept - Weather Proof Surface Mounted Enclosure - white
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A3223HSMEWH |
ประเภทสินค้า | Cover Frame + Box |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 121 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14.8 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |