
calcActive())">
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง
A3223HSMR
THB 781.10
THB 594.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A3223HSMR
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง
THB 781.10
THB 594.00
คำอธิบาย
Concept - Weather Proof Cover with Surface Mounted Enclosure, Horizontal, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A3223HSMR |
ประเภทสินค้า | Cover Frame + Box |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 214.98 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14.8 x 70 x 120 mm |
Pincode Group | Thailand |